Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LTF-10 |
LTF-12 |
LTF-16 |
LTF-20 |
LTM-10X30 |
LTM-10X40 |
LTM-10X50 |
LTM-12X30 |
LTM-12X40 |
LTM-12X50 |
LTM-12X60 |
LTM-16X30 |
LTM-16X40 |
LTM-16X50 |
LTM-16X60 |
LTM-20X40 |
LTM-20X60 |
LTM-20X80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø M | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Max. Anzugskraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 81 | 10 | 23 | 16000 | |
51.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 99 | 12 | 26 | 23000 | ||
53.21 € 27.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | 118 | 16 | 30 | 43000 | ||
77.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 136 | 20 | 35 | 67000 | ||
45.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | 81 | 10 | 30 | 16000 | |
38.18 € 20.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 81 | 10 | 40 | 16000 | ||
38.18 € 21.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 81 | 10 | 50 | 16000 | ||
47.68 € 24.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 99 | 12 | 30 | 23000 | |
48.19 € 25.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 99 | 12 | 40 | 23000 | ||
48.19 € 25.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 99 | 12 | 50 | 23000 | ||
48.19 € 25.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 99 | 12 | 60 | 23000 | ||
56.53 € 28.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 118 | 16 | 30 | 43000 | ||
58.84 € 30.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 118 | 16 | 40 | 43000 | ||
58.84 € 31.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 118 | 16 | 50 | 43000 | ||
71.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | 118 | 16 | 60 | 43000 | ||
73.05 € 35.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 136 | 20 | 40 | 67000 | ||
73.05 € 35.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 136 | 20 | 60 | 67000 | ||
75.34 € 36.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 136 | 20 | 80 | 67000 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmhebel | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Form mit Knauf | Hebelform mit Knauf | Griff Kugel | Werkstoff Grundkörper | EN 1.1191 Äquiv. |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Brüniert | Montageabschnitt, Material | EN 1.1191 Äquiv. | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Knopfwerkstoff | Phenolharz | Knaufoberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitts-Ø M
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften