Handgriffe / UNF / Stahl, Edelstahl / poliert, verchromt / rund / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / UNF / Stahl, Edelstahl / poliert, verchromt / rund / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl, Stahl / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 80 - 250 mm / [Griffstärke] 10 mm



Die ergonomisch gestalteten NBK Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Rostfreier Stahl,Stahle. Die Handgriffe sind in den Bauformen U Form und Gerade erhältlich. Zur Befestigung wird ein Innengewinde verwendet. Ein großer Pluspunkt liegt in der Möglichkeit der einfachen und dennoch stabilen Befestigung, die einfach wieder lösbar ist. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 80 bis 250 mm. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt bei 10 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UNF-80-CR
UNF-80H-CR
UNF-100-CR
UNF-100H-CR
UNF-125-CR
UNF-125H-CR
UNF-160-CR
UNF-160H-CR
UNF-200-CR
UNF-200H-CR
UNF-250-CR
UNFS-80
UNFS-80H
UNFS-100
UNFS-100H
UNFS-125
UNFS-125H
UNFS-160
UNFS-160H
UNFS-200
UNFS-200H
UNFS-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung
(mm)
Werkstoff Grundkörper Höhe
(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung

5.59 €

2.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1080Stahl37Verchromte Beschichtung

5.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1080Stahl45Verchromte Beschichtung

5.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10100Stahl37Verchromte Beschichtung

5.58 €

2.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10100Stahl45Verchromte Beschichtung

6.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10125Stahl37Verchromte Beschichtung

6.55 €

3.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10125Stahl45Verchromte Beschichtung

7.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10160Stahl37Verchromte Beschichtung

7.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10160Stahl45Verchromte Beschichtung

7.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10200Stahl37Verchromte Beschichtung

8.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10200Stahl45Verchromte Beschichtung

8.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10250Stahl37Verchromte Beschichtung

7.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1080Edelstahl37Polierte Oberfläche

6.67 €

3.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1080Edelstahl45Polierte Oberfläche

7.27 €

2.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100Edelstahl37Polierte Oberfläche

8.33 €

1 6 Arbeitstage 10100Edelstahl45Polierte Oberfläche

8.22 €

1 6 Arbeitstage 10125Edelstahl37Polierte Oberfläche

6.88 €

3.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10125Edelstahl45Polierte Oberfläche

8.92 €

4.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10160Edelstahl37Polierte Oberfläche

8.15 €

4.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10160Edelstahl45Polierte Oberfläche

10.80 €

1 6 Arbeitstage 10200Edelstahl37Polierte Oberfläche

11.84 €

1 9 Arbeitstage 10200Edelstahl45Polierte Oberfläche

12.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10250Edelstahl37Polierte Oberfläche

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Zusätzliche Funktionen NA Nutzlast(N) 1000 Befestigungsmethode Innengewinde
Griff Stärke(mm) 10 Griff, Querschnittform Runde Form

Technischer Support