Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 400 mm / [Griffstärke] 20 - 26 mm
Die Handgriffe von NBK bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Durch die Herstellung aus Aluminium gewinnen sie an Leichtigkeit, Robustheit sowie Korrosionsfestigkeit. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen U Form und Gerade wählen. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 100 bis 400 mm. Eine Griffstärke von 20 bis 26 mm sichert den nötigen festen Halt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung (mm) | Höhe (mm) | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Griff Stärke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.96 € 11.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 49 | Eloxiertes Aluminium | 20 | ||
13.31 € 6.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 49 | Elektrostatische Beschichtung | 20 | |
11.33 € 5.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 49 | Gleitschliff | 20 | |
20.38 € 9.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 112 | 49 | Eloxiertes Aluminium | 20 | |
14.20 € 7.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 112 | 49 | Elektrostatische Beschichtung | 20 | |
10.84 € 6.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 112 | 49 | Gleitschliff | 20 | ||
21.79 € 10.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 128 | 51 | Eloxiertes Aluminium | 20 | |
14.94 € 6.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 128 | 51 | Elektrostatische Beschichtung | 20 | |
12.56 € 5.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 128 | 51 | Gleitschliff | 20 | |
32.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 51 | Eloxiertes Aluminium | 20 | ||
15.09 € 8.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | 51 | Elektrostatische Beschichtung | 20 | ||
13.91 € 7.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | 51 | Gleitschliff | 20 | |
38.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 112 | 55 | Eloxiertes Aluminium | 26 | ||
18.85 € 10.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 112 | 55 | Elektrostatische Beschichtung | 26 | ||
14.91 € 8.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 112 | 55 | Gleitschliff | 26 | ||
41.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 128 | 55 | Eloxiertes Aluminium | 26 | |
18.89 € 10.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 128 | 55 | Elektrostatische Beschichtung | 26 | ||
15.76 € 8.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 128 | 55 | Gleitschliff | 26 | ||
44.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 57 | Eloxiertes Aluminium | 26 | |
22.23 € 11.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | 57 | Elektrostatische Beschichtung | 26 | |
17.38 € 9.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | 57 | Gleitschliff | 26 | ||
48.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 192 | 57 | Eloxiertes Aluminium | 26 | ||
25.40 € 12.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 192 | 57 | Elektrostatische Beschichtung | 26 | |
29.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 192 | 57 | Gleitschliff | 26 | ||
50.96 € 26.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 300 | 57 | Eloxiertes Aluminium | 26 | ||
49.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 300 | 57 | Elektrostatische Beschichtung | 26 | ||
41.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 300 | 57 | Gleitschliff | 26 | |
60.52 € 31.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 400 | 57 | Eloxiertes Aluminium | 26 | ||
38.63 € 20.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 400 | 57 | Elektrostatische Beschichtung | 26 | ||
52.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 400 | 57 | Gleitschliff | 26 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Zusätzliche Funktionen | NA | Nutzlast(N) | 1000 |
Befestigungsmethode | Innengewinde | Griff, Querschnittform | Runde Form |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung(mm)
Höhe(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Griff Stärke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften