Handgriffe / UKF / Aluminium / beschichtet / quadratisch / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / UKF / Aluminium / beschichtet / quadratisch / U-Form / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] L Form, U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 22 - 140 mm / [Griffstärke] 25 mm



Die ergonomisch gestalteten NBK Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: L Form, U Form und Gerade. Befestigt werden sie durch ein Innengewinde. Der Vorteil davon ist eine einfache und feste Verschaubung, die aber auch leicht lösbar ist. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 22 bis 140 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 25 mm gewährleistet einen sicheren Griff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UKF-25X162-BK-A
UKF-25X162-BK-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenausführung, Kategorie U-Form Steigung
(mm)
Höhe
(mm)

51.57 €

1 9 Arbeitstage 10U FormGerade14055

54.34 €

1 6 Arbeitstage 10L-Form-2257

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Werkstoff Grundkörper Aluminium Zusätzliche Funktionen NA
Nutzlast(N) 1000 Grundkörper, Oberflächenbehandlung Elektrostatische Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde
Griff Stärke(mm) 25 Griff, Querschnittform Rechteckig

Technischer Support