Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Bauform] Bogenform / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 64 - 192 mm / [Griffstärke] 10 mm
Die ergonomisch gestalteten NBK Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist rostfreier Stahl. Die Handgriffe sind in der Bauform Bogenform erhältlich. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 64 bis 192 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 10 mm sichert den nötigen festen Halt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UAHS-64 |
UAHS-96 |
UAHS-128 |
UAHS-160 |
UAHS-192 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 64 | |
20.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 96 | ||
19.76 € 10.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 128 | |
24.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | |
27.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 192 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Bogenförmig | Werkstoff Grundkörper | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 35 | Zusätzliche Funktionen | NA | Nutzlast(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Sandgestrahlt | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griff Stärke(mm) | 10 |
Griff, Querschnittform | Runde Form |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften