Handgriffe / TA / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / TA / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Phenol / [Bauform] Bogenform / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 85 - 125 mm / [Griffstärke] 16 - 20 mm



Die Handgriffe von NBK bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Hergestellt aus Phenol, sind sie besonders resistent gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Diese Bauform gibt es bei den Handgriffen: Bogenform. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 85 bis 125 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 16 bis 20 mm sichert den nötigen festen Halt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TA-112
TA-148
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung
(mm)
Höhe
(mm)
Griff Stärke
(mm)

8.28 €

3.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10853116

15.48 €

7.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101253620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Bogenförmig Werkstoff Grundkörper Phenol
Zusätzliche Funktionen NA Nutzlast(N) 500 Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Befestigungsmethode Innengewinde Griff, Querschnittform Rechteckig

Technischer Support