Stirn-Zahnräder / SP2S-□□ / geradverzahnt / Modul 2.0 / Ø H7, H8 / Form B, K / Stahl

Stirn-Zahnräder / SP2S-□□ / geradverzahnt / Modul 2.0 / Ø H7, H8 / Form B, K / Stahl
  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt
CP2.0 CP rack use pinion gear. Amount of movement per rotation is a millimeter integer. Choose from 15 to 30 teeth.
Directly mountable, 2-point tapped product also available. Material S45C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP2S-15
SP2S-20
SP2S-30
SP2S*20
SP2S*30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Wellenbohrung Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Form Anzahl - Zähne [B] Zahnbreite
(mm)
Toleranz - Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Größe Gewindebohrung Gewindestiftgröße Form (Details) Stellschraube
(Zubehör)

8.90 €

5.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung4Form K155H8Runde Bohrung gedrehtes FinishProdukt mit Vorbohrung--K2-

7.73 €

4.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung5Form B203H7Runde Bohrung gedrehtes FinishProdukt mit Vorbohrung--B1-

11.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung6Form B303H7Runde Bohrung gedrehtes FinishProdukt mit Vorbohrung--B1-

11.84 €

1 8 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B203H7Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt2-M3M3B1Verfügbar

12.56 €

5.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde6Form B303H7Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges Produkt2-M4M4B1Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA
Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA
Genauigkeit(JIS alt) Klasse 8 Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support