Scheibenhandrad / HDA, HDB / Aluminium / ohne Griff / mit, ohne Griffbohrung

Scheibenhandrad / HDA, HDB / Aluminium / ohne Griff / mit, ohne Griffbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Standardmodell Scheibengriff. [Werkstoff] AC8A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HDA-80
HDA-80-N
HDA-100
HDA-100-N
HDA-125
HDA-125-N
HDA-160
HDA-160-N
HDA-200
HDA-200-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser des Griffs
(Ø)
Griff Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(mm)

15.41 €

6.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1082No (mit Montagebohrung für Griff)3126

17.63 €

1 9 Arbeitstage 1082No (keine Montagebohrung für Griff)3126

23.84 €

1 9 Arbeitstage 10103No (mit Montagebohrung für Griff)3828

21.93 €

1 9 Arbeitstage 10103No (keine Montagebohrung für Griff)3828

31.01 €

1 9 Arbeitstage 10128No (mit Montagebohrung für Griff)4331

31.01 €

1 9 Arbeitstage 10128No (keine Montagebohrung für Griff)4331

49.50 €

1 9 Arbeitstage 10164No (mit Montagebohrung für Griff)5136

49.50 €

1 9 Arbeitstage 10164No (keine Montagebohrung für Griff)5136

62.51 €

33.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10204No (mit Montagebohrung für Griff)5742

73.58 €

1 9 Arbeitstage 10204No (keine Montagebohrung für Griff)5742

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Massiv Werkstoff (Korpus) AC8A Ausführung (Nabe) Montagebereich NA
Oberfläche (Korpus) Sandgestrahlt

Technischer Support