Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 68 - 152 mm / [Traglast] 25, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan, U Polyurethan
Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 68 und 152 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 25 oder 60 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan und U Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 68 | ~35.00 | 25 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | M12 | 50 | 20 | 57 | Geringe Last | kA | |
5.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 68 | ~35.00 | 25 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | UNF1/2 | 50 | 20 | 57 | Geringe Last | kA | ||
5.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 68 | ~35.00 | 25 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | W3/8 | 50 | 20 | 57 | Geringe Last | kA | ||
5.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 50 | 21 | 49 | Geringe Last | kA | |
5.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 50 | 21 | 49 | Geringe Last | kA | ||
5.20 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | 35 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/8 | 50 | 21 | 49 | Geringe Last | kA | |
6.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 68 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | M12 | 50 | 20 | 49 | Geringe Last | kA | ||
6.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 68 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | UNF1/2 | 50 | 20 | 49 | Geringe Last | kA | ||
6.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 68 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | W3/8 | 50 | 20 | 49 | Geringe Last | kA | |
7.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | 38 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 50 | 21 | 49 | Geringe Last | kA | ||
7.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | 38 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 50 | 21 | 49 | Geringe Last | kA | ||
7.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | 35 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/8 | 50 | 21 | 49 | Geringe Last | kA | ||
6.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 65 | 21 | 57 | Geringe Last | kA | ||
6.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 65 | 21 | 57 | Geringe Last | kA | ||
6.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | 35 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/8 | 65 | 21 | 57 | Geringe Last | kA | ||
8.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 85 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | M12 | 65 | 21 | 57 | Geringe Last | kA | |
8.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 85 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | UNF1/2 | 65 | 21 | 57 | Geringe Last | kA | ||
8.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 85 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | W3/8 | 65 | 21 | 57 | Geringe Last | kA | ||
9.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 65 | 21 | 65 | Geringe Last | kA | ||
9.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 65 | 21 | 65 | Geringe Last | kA | ||
9.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | 35 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/8 | 65 | 21 | 65 | Geringe Last | kA | ||
7.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 75 | 21 | 65 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
7.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
7.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | 35 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/8 | 75 | 21 | 65 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
9.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | 40 | Kautschuk | kA | M12 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | kA | ||
9.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | 40 | Kautschuk | kA | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | kA | ||
9.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | 40 | Kautschuk | kA | W3/8 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | kA | ||
8.33 € 4.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 95 | 35.01~80.00 | 45 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 75 | 21 | 82 | Geringe Last | kA | |
10.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | 45 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 75 | 21 | 82 | Geringe Last | kA | ||
10.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | 35 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/8 | 75 | 21 | 82 | Geringe Last | kA | ||
12.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | M12 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
15.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | M16 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
12.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | UNF1/2 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
13.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | W3/4 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
18.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M12 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | ||
22.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M16 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | ||
18.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | UNF1/2 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | ||
20.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | W3/4 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | ||
13.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M12 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
17.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M16 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
13.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | UNF1/2 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
15.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | W3/4 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
10.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
13.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
10.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
12.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/4 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
13.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | M12 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
17.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | M16 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
13.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | UNF1/2 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
15.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | W3/4 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
18.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 100 | 28 | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | ||
22.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 100 | 28 | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | ||
18.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 100 | 28 | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | ||
20.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/4 | 100 | 28 | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | ||
15.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 100 | 28 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
18.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 100 | 28 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
15.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 100 | 28 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
16.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/4 | 100 | 28 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
17.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 152 | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | M12 | 125 | 25 | 99 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
23.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 152 | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | M16 | 125 | 25 | 99 | Geringe/mittlere Last | kA |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | Stopper | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften