Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | mit Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 160, 320 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol, Verstärktes Nylon
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 68 und 106 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 160 oder 320 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 320 daN (kgf). Phenol und Verstärktes Nylon sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HG-50GNBS |
HG-50GNBS(P54X36) |
HG-65PBS |
HG-75PBS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 65 | Mittlere Last | kA | ||
24.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 68 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 65 | Mittlere Last | kA | ||
47.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 300 | Phenol | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 67 | Schwere Last | Verfügbar | |
56.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 106 | 220.01~320.00 | 320 | Phenol | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 67 | Schwere Last | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung |
Stopper | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften