Lenkrollen mit Bremse / NJ2-S, WJ2-S / Gummi, Nylon / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen mit Bremse / NJ2-S, WJ2-S / Gummi, Nylon / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 170 - 190 mm / [Traglast] 150, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] IKOU, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum



Mit den Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 170 und 190 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 150 oder 180 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 220 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind IKOU, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Nylonfolie. Urethanschaum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ2-130S
NJ2-150S
WJ2-130S
WJ2-150S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)

39.96 €

1 5 Arbeitstage 170150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit130108

43.28 €

1 5 Arbeitstage 190160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit150115

39.14 €

1 7 Arbeitstage 170160KautschukkA130108

47.20 €

1 5 Arbeitstage 190180KautschukkA150115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 75(80)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 75(80) Plattenlänge(mm) 102 Plattenbreite(mm) 102
Radbreite(mm) 40 Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Mittlere Last
Kombination des Nutbohrungsabstands 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Stopper Verfügbar Radlager Verfügbar

Technischer Support