Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 74 - 126 mm / [Traglast] 40, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan, U Polyurethan
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 74 und 126 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 40 oder 80 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan und U Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 74 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 50 | 28 | 67 | kA | ||
8.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 74 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 50 | 28 | 67 | kA | |
9.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 74 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 50 | 28 | 67 | kA | ||
11.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 74 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/4 | 50 | 28 | 67 | kA | ||
9.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 74 | 50 | Kautschuk | kA | M12 | 50 | 28 | 67 | kA | ||
9.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 74 | 50 | Kautschuk | kA | M16 | 50 | 28 | 67 | kA | ||
11.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 74 | 50 | Kautschuk | kA | UNF1/2 | 50 | 28 | 67 | kA | ||
11.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 74 | 50 | Kautschuk | kA | W3/4 | 50 | 28 | 67 | kA | ||
13.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 74 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 50 | 25 | 67 | kA | ||
11.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 74 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 50 | 25 | 67 | kA | |
13.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 74 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 50 | 25 | 67 | kA | ||
15.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 74 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/4 | 50 | 25 | 67 | kA | ||
10.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 89 | 40 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | M12 | 65 | 27 | 68 | kA | ||
10.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 89 | 40 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | M16 | 65 | 27 | 68 | kA | ||
10.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 89 | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 65 | 25 | 68 | kA | ||
8.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 89 | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 65 | 25 | 68 | kA | |
10.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 89 | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 65 | 25 | 68 | kA | ||
12.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 89 | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/4 | 65 | 25 | 68 | kA | ||
8.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 89 | 50 | Kautschuk | kA | M12 | 65 | 25 | 68 | kA | |
8.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 89 | 50 | Kautschuk | kA | M16 | 65 | 25 | 68 | kA | |
11.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 89 | 50 | Kautschuk | kA | UNF1/2 | 65 | 25 | 68 | kA | ||
13.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 89 | 50 | Kautschuk | kA | W3/4 | 65 | 25 | 68 | kA | ||
13.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 89 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 65 | 25 | 68 | kA | ||
13.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 89 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 65 | 25 | 68 | kA | ||
13.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 89 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 65 | 25 | 68 | kA | ||
15.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 89 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/4 | 65 | 25 | 68 | kA | ||
10.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 97 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | M12 | 75 | 27 | 70 | kA | ||
11.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 97 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | M16 | 75 | 27 | 70 | kA | ||
11.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 97 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | UNF1/2 | 75 | 27 | 70 | kA | ||
13.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 97 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | W3/4 | 75 | 27 | 70 | kA | ||
19.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 97 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M12 | 75 | 27 | 70 | Verfügbar | ||
19.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 97 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M16 | 75 | 27 | 70 | Verfügbar | ||
19.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 97 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | UNF1/2 | 75 | 27 | 70 | Verfügbar | ||
20.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 97 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | W3/4 | 75 | 27 | 70 | Verfügbar | ||
12.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 97 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M12 | 75 | 27 | 70 | kA | ||
12.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 97 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M16 | 75 | 27 | 70 | kA | ||
12.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 97 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | UNF1/2 | 75 | 27 | 70 | kA | ||
14.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 97 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | W3/4 | 75 | 27 | 70 | kA | ||
10.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 97 | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 75 | 25 | 68 | kA | ||
11.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 97 | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 75 | 25 | 68 | kA | ||
11.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 97 | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 75 | 25 | 68 | kA | ||
10.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 97 | 60 | Kautschuk | kA | M12 | 75 | 25 | 68 | kA | ||
13.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 97 | 60 | Kautschuk | kA | M16 | 75 | 25 | 68 | kA | ||
13.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 97 | 60 | Kautschuk | kA | W3/4 | 75 | 25 | 68 | kA | ||
18.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 97 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 75 | 26 | 70 | Verfügbar | ||
18.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 97 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 75 | 26 | 70 | Verfügbar | ||
18.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 97 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 75 | 26 | 70 | Verfügbar | ||
20.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 97 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/4 | 75 | 26 | 70 | Verfügbar | ||
14.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 97 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 75 | 26 | 68 | kA | ||
14.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 97 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 75 | 26 | 68 | kA | ||
14.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 97 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 75 | 26 | 68 | kA | ||
14.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 97 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/4 | 75 | 26 | 68 | kA | ||
13.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 126 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | M12 | 100 | 27 | 82 | kA | ||
14.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 126 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | M16 | 100 | 27 | 82 | kA | ||
14.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 126 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | UNF1/2 | 100 | 27 | 82 | kA | ||
16.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 126 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | W3/4 | 100 | 27 | 82 | kA | ||
22.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 126 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M12 | 100 | 27 | 82 | Verfügbar | ||
22.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 126 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M16 | 100 | 27 | 82 | Verfügbar | ||
22.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 126 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | UNF1/2 | 100 | 27 | 82 | Verfügbar | ||
24.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 126 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | W3/4 | 100 | 27 | 82 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Stopper | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften