Apparate-Lenkrollen mit Bremse / SUS-ET-ELS, SUS-ET-NRS, SUS-ET-NS, SUS-ET-RHS, SUS-ET-URS / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / SUS-ET-ELS, SUS-ET-NRS, SUS-ET-NS, SUS-ET-RHS, SUS-ET-URS / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 68 - 126 mm / [Traglast] 25, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polycarbonat, Polyurethan, U Polyurethan



Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 68 und 126 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 25 oder 60 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polycarbonat, Polyurethan und U Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-ET-50ELS-M12X35
SUS-ET-50NS-M12X35
SUS-ET-50URS-M12X35
SUS-ET-65NS-M12X35
SUS-ET-65RHS-M12X35
SUS-ET-65URS-M12X35
SUS-ET-75NS-M12X35
SUS-ET-75RHS-M12X35
SUS-ET-75URS-M12X35
SUS-ET-100ELS-M12X35
SUS-ET-100ELS-M16X40
SUS-ET-100NRS-M12X35
SUS-ET-100NRS-M16X40
SUS-ET-100NS-M12X35
SUS-ET-100NS-M16X40
SUS-ET-100RHS-M16X40
SUS-ET-100URS-M12X35
SUS-ET-100URS-M16X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie

11.13 €

1 12 Arbeitstage -68~35.0025ElastomerChemikalienbeständigkeitM12502049Geringe Last

10.99 €

1 5 Arbeitstage -6835.01~80.0040[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12502149Geringe Last

10.95 €

4.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-6835.01~80.0038[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12502149Geringe Last

14.11 €

1 12 Arbeitstage -8535.01~80.0040[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12652157Geringe Last

12.68 €

6.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-85~35.0030KautschukkAM12652157Geringe Last

16.79 €

1 5 Arbeitstage -8535.01~80.0040[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12652157Geringe Last

13.47 €

6.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-9535.01~80.0050[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12752165Geringe/mittlere Last

18.71 €

1 5 Arbeitstage -9535.01~80.0040KautschukkAM12752165Geringe Last

18.49 €

1 12 Arbeitstage -9535.01~80.0045[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12752165Geringe Last

20.00 €

1 12 Arbeitstage -12635.01~80.0050ElastomerChemikalienbeständigkeitM121002782Geringe/mittlere Last

25.07 €

1 12 Arbeitstage -12635.01~80.0050ElastomerChemikalienbeständigkeitM161002782Geringe/mittlere Last

22.13 €

1 12 Arbeitstage -12635.01~80.0060[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAM121002782Geringe/mittlere Last

28.18 €

1 12 Arbeitstage -12635.01~80.0060[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAM161002782Geringe/mittlere Last

19.19 €

1 7 Arbeitstage 1012635.01~80.0060[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM121002582Geringe/mittlere Last

19.44 €

9.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012635.01~80.0060[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM161002582Geringe/mittlere Last

29.86 €

1 7 Arbeitstage -12635.01~80.0050KautschukkAM161002582Geringe/mittlere Last

22.97 €

1 5 Arbeitstage -12635.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM121002882Geringe/mittlere Last

28.38 €

1 5 Arbeitstage -12635.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM161002882Geringe/mittlere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Edelstahl
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen Stopper Verfügbar Radlager kA

Technischer Support