Apparate-Lenkrollen mit Bremse / SUS-ST-ELS, SUS-ST-NRS, SUS-ST-NS, SUS-ST-RHS, SUS-ST-URS / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / SUS-ST-ELS, SUS-ST-NRS, SUS-ST-NS, SUS-ST-RHS, SUS-ST-URS / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 74 - 97 mm / [Traglast] 40, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan



Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 74 und 97 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 40 oder 80 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-ST-50NS-M12X35
SUS-ST-50NS-M16X40
SUS-ST-50RHS-M12X35
SUS-ST-50RHS-M16X40
SUS-ST-50URS-M12X35
SUS-ST-50URS-M16X40
SUS-ST-65ELS-M12X35
SUS-ST-65ELS-M16X40
SUS-ST-65NS-M12X35
SUS-ST-65NS-M16X40
SUS-ST-65RHS-M12X35
SUS-ST-65RHS-M16X40
SUS-ST-65URS-M12X35
SUS-ST-65URS-M16X40
SUS-ST-75ELS-M12X35
SUS-ST-75ELS-M16X40
SUS-ST-75NRS-M12X35
SUS-ST-75NRS-M16X40
SUS-ST-75NS-M12X35
SUS-ST-75NS-M16X40
SUS-ST-75RHS-M12X35
SUS-ST-75RHS-M16X40
SUS-ST-75URS-M12X35
SUS-ST-75URS-M16X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)

14.77 €

7.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107460[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12502867

15.04 €

7.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-7460[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM16502867

20.28 €

1 11 Arbeitstage -7450KautschukkAM12502867

15.24 €

7.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-7450KautschukkAM16502867

21.29 €

1 7 Arbeitstage 107460[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12502567

22.02 €

1 5 Arbeitstage -7460[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM16502567

19.72 €

1 12 Arbeitstage -8940ElastomerChemikalienbeständigkeitM12652767

21.90 €

1 12 Arbeitstage -8940ElastomerChemikalienbeständigkeitM16652767

19.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108970[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12652567

20.15 €

1 12 Arbeitstage -8970[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM16652567

23.12 €

1 9 Arbeitstage -8950KautschukkAM12652567

23.44 €

1 6 Arbeitstage -8950KautschukkAM16652567

22.75 €

1 7 Arbeitstage 108960[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12652567

24.95 €

1 12 Arbeitstage -8960[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM16652567

20.71 €

1 5 Arbeitstage -9750ElastomerChemikalienbeständigkeitM12752768

17.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-9750ElastomerChemikalienbeständigkeitM16752768

23.70 €

1 12 Arbeitstage -9760[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAM12752768

23.84 €

1 12 Arbeitstage -9760[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAM16752768

17.50 €

9.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109780[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12752568

21.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109780[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM16752568

25.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -9760KautschukkAM12752568

25.05 €

1 7 Arbeitstage -9760KautschukkAM16752568

19.67 €

8.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-9770[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12752668

24.73 €

1 5 Arbeitstage -9770[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM16752668

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Befestigungsmaterial Edelstahl Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe/mittlere Last
Stopper Verfügbar Radlager kA

Technischer Support