Lenkrollen mit Bremse / G-S / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / G-S / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 50 - 90 mm / [Traglast] 20, 65 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan, U Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 50 und 90 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 20 oder 65 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan und U Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-38NS
G-38RS
G-38URS
G-50ELS
G-50NS
G-50RS
G-50URS
G-65ELS
G-65NS
G-65RHS
G-65URS
G-75ELS
G-75NS
G-75RHS
G-75URS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie

2.91 €

1 5 Arbeitstage -50~35.0028[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit36284638381645Geringe Last

3.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -50~35.0020KautschukkA36284638381745Geringe Last

3.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -50~35.0028[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit36284638381645Geringe Last

4.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -65~35.0025ElastomerChemikalienbeständigkeit46355947502050Geringe Last

4.30 €

3.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106535.01~80.0038[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit46355947502150Geringe Last

5.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -65~35.0030KautschukkA46355947502050Geringe Last

6.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106535.01~80.0038[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit46355947502150Geringe Last

8.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -8035.01~80.0040ElastomerChemikalienbeständigkeit55427058652759Geringe Last

6.29 €

4.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108035.01~80.0055[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit55427058652559Geringe/mittlere Last

6.41 €

4.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8035.01~80.0040KautschukkA55427058652559Geringe Last

10.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108035.01~80.0055[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit55427058652559Geringe/mittlere Last

8.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -9035.01~80.0050ElastomerChemikalienbeständigkeit55427058752759Geringe/mittlere Last

6.74 €

4.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109035.01~80.0065[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit55427058752559Geringe/mittlere Last

7.08 €

4.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-9035.01~80.0050KautschukkA55427058752559Geringe/mittlere Last

12.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109035.01~80.0065[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit55427058752659Geringe/mittlere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel Stopper Verfügbar
Radlager kA

Technischer Support