Lenkrollen mit Bremse / SA-NBS, SA-NS, SA-RHS, SA-RS, SA-UHFDS, SA-URS, SA-WPS, SA-WS / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte vertikal

Lenkrollen mit Bremse / SA-NBS, SA-NS, SA-RHS, SA-RS, SA-UHFDS, SA-URS, SA-WPS, SA-WS / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte vertikal
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] gewinkelte Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 65 - 132 mm / [Traglast] 30, 90 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan



Mit den Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 65 und 132 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 30 oder 90 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum und Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SA-50NS
SA-50RS
SA-65NS
SA-65RHS
SA-65URS
SA-75NS
SA-75RHS
SA-75UHFDS
SA-75URS
SA-100NBS
SA-100NS
SA-100WPS
SA-100WS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Base Surface, □ A
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Radlager

5.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106535.01~80.0040[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit31502149Geringe LastkA

6.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -65~35.0030KautschukkA31502049Geringe LastkA

13.43 €

1 5 Arbeitstage -8835.01~80.0060[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit45652568Geringe/mittlere LastkA

15.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -8835.01~80.0050KautschukkA45652568Geringe/mittlere LastkA

17.49 €

1 5 Arbeitstage -8835.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit45652568Geringe/mittlere LastkA

14.15 €

1 5 Arbeitstage -9635.01~80.0060[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit45752568Geringe/mittlere LastkA

17.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -9635.01~80.0060KautschukkA45752568Geringe/mittlere LastkA

20.44 €

10.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-9635.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit45752670Geringe/mittlere LastVerfügbar

17.90 €

1 5 Arbeitstage -9635.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit45752668Geringe/mittlere LastkA

29.01 €

1 5 Arbeitstage -13280.01~140.0090[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit451003286Geringe/mittlere LastVerfügbar

24.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -13280.01~140.0090[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit451003286Geringe/mittlere LastkA

24.32 €

14.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-13280.01~140.0090KautschukkA451003286Geringe/mittlere LastkA

30.92 €

1 5 Arbeitstage -13280.01~140.0090KautschukkA451003286Geringe/mittlere LastVerfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Gewinkelte Ausführung Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Stahl
Anwendung Stahlregal, Holzmöbel Stopper Verfügbar

Technischer Support