Registrieren
Konfigurieren
  • Lagerbestand
  • Montage- Höhe H(mm)
  • Radwerkstoff
    • Nylon
    • Polyurethankautschuk
  • Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
  • Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
  • Plattenlänge(mm)
  • Plattenbreite(mm)
  • Rollen-Ø D(mm)
  • Schwenkradius(mm)
  • Radlager
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Versand am selben Tag möglich
    • Innerhalb von 5 Werktagen
  • Lenkrollen mit Bremse / SJ-NBS, SJ-NS, SJ-UWS, SJ-WPS, SJ-WS / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

    Teilenummer:

    Noch undefiniert. 5 mögliche Teilenummern gefunden.
    Stückzahl:

    Teilenummer-Liste

    Teilenummern / Seite

    Montage- Höhe H

    (mm)

    Radwerkstoff

    Radmerkmale

    Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1

    (mm)

    Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1

    (mm)

    Plattenlänge

    (mm)

    Plattenbreite

    (mm)

    Rollen-Ø D

    (mm)

    Schwenkradius

    (mm)

    Kombination des Nutbohrungsabstands

    Radlager

    Mindestbestellmenge
    132
    [Nylon] Nylon
    Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit
    68(71)
    68(71)
    90
    90
    100
    86
    68-68, 69-69, 70-70, 71-71
    Verfügbar
    1 Stück
    132
    [Nylon] Nylon
    Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit
    68(71)
    68(71)
    90
    90
    100
    86
    68-68, 69-69, 70-70, 71-71
    kA
    1 Stück
    132
    [Polyurethankautschuk] Polyurethan
    Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit
    68(71)
    68(71)
    90
    90
    100
    86
    68-68, 69-69, 70-70, 71-71
    Verfügbar
    1 Stück
    132
    Kautschuk
    kA
    68(71)
    68(71)
    90
    90
    100
    86
    68-68, 69-69, 70-70, 71-71
    Verfügbar
    1 Stück
    168
    Kautschuk
    kA
    75(80)
    75(80)
    102
    102
    125
    97
    75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
    Verfügbar
    1 Stück
    Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
    Reguläre Versanddauer
    28.03 €
    ( 33.36 € )
    5 Werktage
    24.34 €
    ( 28.96 € )
    5 Werktage
    42.86 €
    ( 51.00 € )
    5 Werktage
    30.28 €
    ( 36.03 € )
    5 Werktage
    27.27 €17.18 €
    ( 20.44 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar

    Weitere Informationen

    Grundlegende Informationen

    Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | Bau | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 132 - 168 mm / [Traglast] 100, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan, U Polyurethan



    Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 132 und 168 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 120 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Sie sind in Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan und U Polyurethan wählbar.