Lenkrollen mit Bremse / SUS SG-S / Edelstahlblech-Korpus / Elastomer, Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / SUS SG-S / Edelstahlblech-Korpus / Elastomer, Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 70 - 93 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 70 und 93 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 50 oder 80 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-SG-50NS
SUS-SG-50RHS
SUS-SG-50URS
SUS-SG-65NS
SUS-SG-65RHS
SUS-SG-65URS
SUS-SG-75ELS
SUS-SG-75NRS
SUS-SG-75NS
SUS-SG-75RHS
SUS-SG-75URS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)

18.33 €

1 5 Arbeitstage -7060[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit502867

21.27 €

1 5 Arbeitstage -7050KautschukkA502867

16.74 €

9.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-7060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit502567

20.48 €

1 5 Arbeitstage -8570[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit652567

24.21 €

1 12 Arbeitstage -8550KautschukkA652567

24.26 €

1 5 Arbeitstage -8560[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit652567

21.77 €

1 12 Arbeitstage -9350ElastomerChemikalienbeständigkeit752768

25.13 €

1 12 Arbeitstage -9360[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA752768

21.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109380[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit752568

26.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -9360KautschukkA752568

19.22 €

11.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-9370[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit752668

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 55
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 42 Plattenlänge(mm) 70 Plattenbreite(mm) 58
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe/mittlere Last Stopper Verfügbar
Radlager kA

Technischer Support