Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C3 |
C4 |
C5 |
C6 |
C8 |
C10 |
C12 |
C14 |
C16 |
C22 |
C24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verwendete Schraube (M) | Hauptmaß D (mm) | Hauptmaß H (mm) | Bestelleinheitsnummer (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M3 | 6.3 | 1.2 | 1 | |
0.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | M4 | 7.9 | 1.0 | 1 | ||
0.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 9.8 | 2.4 | 1 | ||
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 11.4 | 2.7 | 1 | |
2.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 14.4 | 3.7 | 1 | |
3.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | M10 | 18.0 | 3.7 | 1 | ||
1.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12 | 20.5 | 4.7 | 1 | |
5.19 € 4.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M14 | 23.5 | 5.7 | 1 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16 | 26.5 | 5.7 | 100 | |
2.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M22 | 35.5 | 5.7 | 100 | ||
22.34 € 13.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M24 | 39.5 | 7.7 | 100 |
Loading...
Ausführung | Kappe |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verwendete Schraube(M)
Hauptmaß D(mm)
Hauptmaß H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften