Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CPE-8-[0,B]G-[1,3]
Teilenummer
|
---|
CPE-8-[0,B]G-[1,3] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrverbindung, Richtung | Lampe | Lamp | Sealing Material | Switch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 Arbeitstage | - | - | 1/4 | - | Verfügbar | For DC24V / For AC100/200V | Fluorine Rubber / Nitrile Rubber | Standard |
Loading...
Ausführung | Druckschalter | Flüssigkeitstyp | Luft / Kühlmittel | Nenndruck (Min.) | 0 kPa |
---|---|---|---|---|---|
Flüssigkeitsmerkmale | Rostfrei | Druckart | Niederdruck | Druckfest(MPa) | 1.5 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohrverbindung, Richtung
Lamp
Sealing Material
Switch
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften