Elektronischer Kühlmitteldruckschalter (mit Digitalanzeige) Serie CPD

Elektronischer Kühlmitteldruckschalter (mit Digitalanzeige) Serie CPD
An electric pressure switch for use with high pressure coolant. This incredibly stable switch can be used on all types of manufacturing machines for monitoring water pressure, oil pressure, and more.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CPD-P70N-8

Teilenummer
CPD-P70N-8
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgabemethode Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Anzahl der Ausgangspunkte Rohrverbindung, Richtung Rated Pressure (Max.)
1 11 Arbeitstage --Rc(R)--7MPa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Flüssigkeitstyp Luft Flüssigkeitsmerkmale Rostfrei
Druckart Standard Druckfest(MPa) 10.5 Betriebstemperaturbereich(℃) 0::50
Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 0::85 Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 12–24
Hysterese(%FS) ±2 Display Digital Antriebskomponente Digital
IP IP65

Technischer Support