Stirn-Zahnräder / S1SU14K*0806 / geradverzahnt / Modul 1.0 / Ø H8 / Form B, K / Edelstahl

Stirn-Zahnräder / S1SU14K*0806 / geradverzahnt / Modul 1.0 / Ø H8 / Form B, K / Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Material is SUS304 stainless steel for excellent corrosion resistance. As threaded holes have already been processed, installation is possible immediately.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S1SU14K*0806
S1SU15K*0806
S1SU16K*0806
S1SU17B*0806
S1SU18B*0806
S1SU18B*1006
S1SU20B*0806
S1SU24B*0806
S1SU24B*1006
S1SU25B*0806
S1SU26B*0806
S1SU28B*0806
S1SU30B*0806
S1SU30B*1006
S1SU32B*0606
S1SU35B*0606
S1SU36B*0608
S1SU40B*0608
S1SU44B*0608
S1SU50B*0608
S1SU60B*0610
S1SU70B*0610
S1SU80B*0610
S1SU90B*0610
S1SU100B*0610
S1SU120B*0610
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Form Anzahl - Zähne [B] Zahnbreite
(mm)
Form (Details)

21.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Form K148K2

25.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Form K158K2

32.23 €

1 5 Arbeitstage 106Form K168K2

17.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Form B178B1

21.91 €

1 5 Arbeitstage 106Form B188B1

32.87 €

1 5 Arbeitstage 106Form B1810B1

22.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Form B208B1

26.39 €

1 5 Arbeitstage 106Form B248B1

33.85 €

1 9 Arbeitstage -6Form B2410B1

27.72 €

1 7 Arbeitstage 106Form B258B1

32.52 €

1 6 Arbeitstage 106Form B268B1

26.22 €

13.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106Form B288B1

33.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Form B308B1

49.33 €

1 5 Arbeitstage 106Form B3010B1

36.38 €

1 7 Arbeitstage 106Form B326B1

39.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Form B356B1

41.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Form B366B1

44.71 €

1 5 Arbeitstage 108Form B406B1

42.46 €

22.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108Form B446B1

58.00 €

1 5 Arbeitstage 108Form B506B1

73.69 €

1 5 Arbeitstage 1010Form B606B1

73.10 €

38.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Form B706B1

117.23 €

1 7 Arbeitstage 1010Form B806B1

131.47 €

1 5 Arbeitstage 1010Form B906B1

146.45 €

1 5 Arbeitstage 1010Form B1006B1

138.42 €

1 7 Arbeitstage 1010Form B1206B1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung, Gewinde Werkstoff Edelstahl Wärmebehandlung NA
Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar
Lager NA Toleranz - Wellenbohrung H8 Genauigkeit(JIS alt) Klasse 9 oder gleichwertig
Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei Stellen Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Fertiges Produkt
Werkstoff (Einzelheiten) Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Technischer Support