Zahnstangen-Modell XYZ-Achse Schwalbenschwanz-Plattform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B05-07
B05-07R
B05-7NHR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Spindelposition (Lageänderung)

375.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~25MessingSchwarz brüniert25256.9±5±5±5Standard

456.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~25MessingSchwarz brüniert25256.9±5±5±5Links/Rechts

476.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9026 bis 40AluminiumSchwarz eloxiertes Aluminium404014.7±10±10±10Links/Rechts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achslage Z (Tischoberfläche) Vertikal Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) ~ ±10 mm
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) ~ ±10 mm Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) ~ ±10 mm Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb
Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Spindelposition (Einstellung) Seite
Klemmung (Tischposition) Standard Doppelgriff/einseitiger Griff Griff einseitig Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) Mit Vernier-Skala

Technischer Support