Schrägstirnräder / H1SU□□□-B / Edelstahl / Modul 1,0

Schrägstirnräder / H1SU□□□-B / Edelstahl / Modul 1,0

Konfigurierbar in Werkstoff Rostfreier Stahl, / , Zähnezahl 13 - 26, / , Modul 1 mm, / , Bohrungsdurchmesser 8 - 10 mm



Schrägstirnräder wie diese von KYOUIKU GEAR MF (KG) können wegen ihrer speziellen Form auch leicht geneigte Wellen miteinander verbinden. Darüber hinaus bieten sie auch bei hohen Drehzahlen enorme Belastbarkeit und Effizienz. Sie haben zwischen 13 und 26 Zähne. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 8 bis 10 mm finden Sie hier die passende Konfiguration für Ihre Anwendung. Die Schrägstirnräder sind mit einem Modul von 1 mm erhältlich. Die Zahnräder sind aus rostfreiem Stahl gefertigt. Zahnräder aus hochwertigem Stahl zeichnen sich durch bemerkenswerte Belastbarkeit und Stabilität aus. Selbst unter extremen Bedingungen und bei hohen Temperaturen bieten sie eine exzellente Festigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H1SU13L-B
H1SU13R-B
H1SU26R-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnz. Zähne Drehrichtung Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.

40.66 €

1 7 Arbeitstage 1013Links8

38.87 €

1 7 Arbeitstage 1013Rechts8

59.63 €

1 7 Arbeitstage 1026Rechts10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modul 1 Werkstoff Edelstahl Wärmebehandlung NA
Geschliffener Zahn NA Oberflächenbehandlung NA Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung
Flächenbreite(mm) 12 Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Produkt mit Vorbohrung

Technischer Support