Stirn-Zahnräder / S80SU10K-1010 / geradverzahnt / Modul 0.8 / Ø H8 / Form B, K, L / Edelstahl

Stirn-Zahnräder / S80SU10K-1010 / geradverzahnt / Modul 0.8 / Ø H8 / Form B, K, L / Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff Rostfreier Stahl, / , Bauform Form B1, Form K1, Form K2, Form L1, Form B, Form K oder Form L, / , Zähnezahl 10 - 120, / , Zahnradbreite 5 - 10 mm, / , Modul 0.8 mm, / , Bohrungsdurchmesser 4 - 10 mm



Mit Stirnzahnrädern von KYOUIKU GEAR MF (KG) lassen sich selbst schwierigste Herausforderungen meistern. Sie zeichnen sich durch eine präzise Kraftübertragung und exzellente Stabilität aus und sind dadurch perfekt für Anwendungen, die höchste Genauigkeit verlangen. Jedes Zahnrad verfügt über 10 bis 120 Zähne, bei einer Breite von 5 bis 10 mm. Der Bohrungsdurchmesser ist von 4 bis 10 mm wählbar. Dadurch erhält jede Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Erhältlich sind die Stirnzahnräder mit einem Modul von 0.8 mm. Die Zahnräder bestehen aus rostfreiem Stahl. Als Werkstoff überzeugt gerade der hochwertige Stahl durch seine bemerkenswerte Belastbarkeit und Formstabilität, selbst unter schwierigen Bedingungen. Auch bei hohen Temperaturen garantiert er eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit. Es besteht die Wahl zwischen den Bauformen B1, K1, K2, L1, B, K und L.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S80SU10K-1010
S80SU12K-1012
S80SU14K*0704
S80SU14L-0706
S80SU15K*0704
S80SU16B*0504
S80SU16B*0704
S80SU16L-0706
S80SU18B*0504
S80SU20B*0504
S80SU20B*0704
S80SU20L-0710
S80SU22B*0504
S80SU22B*0704
S80SU24B*0505
S80SU25B*0505
S80SU25B*0705
S80SU28B*0505
S80SU30B*0505
S80SU30B*0705
S80SU32B*0505
S80SU36B*0506
S80SU40B*0506
S80SU45B*0506
S80SU48B*0506
S80SU50B*0506
S80SU54B*0506
S80SU60B*0506
S80SU64B*0506
S80SU70B*0508
S80SU80B*0508
S80SU90B*0508
S80SU100B*0508
S80SU100B*0510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Wellenbohrung Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Form Anzahl - Zähne [B] Zahnbreite
(mm)
Toleranz - Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Form (Details)

20.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde-Form K1010-Runde Bohrung gedrehtes FinishProdukt mit VorbohrungK1

24.48 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde-Form K1210-Runde Bohrung gedrehtes FinishProdukt mit VorbohrungK1

29.44 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde4Form K147H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktK2

34.99 €

18.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10--Form L147-Runde Bohrung gedrehtes FinishProdukt mit VorbohrungL1

28.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde4Form K157H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktK2

17.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde4Form B165H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

22.69 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde4Form B167H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

46.72 €

1 7 Arbeitstage 10--Form L167-Runde Bohrung gedrehtes FinishProdukt mit VorbohrungL1

16.58 €

8.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde4Form B185H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

20.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde4Form B205H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

22.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde4Form B207H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

47.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10--Form L207-Runde Bohrung gedrehtes FinishProdukt mit VorbohrungL1

20.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde4Form B225H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

23.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde4Form B227H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

27.67 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B245H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

23.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B255H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

25.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B257H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

25.26 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B285H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

27.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B305H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

29.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B307H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

33.29 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5Form B325H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

37.66 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form B365H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

41.88 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form B405H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

47.42 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form B455H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

61.42 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form B485H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

52.97 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form B505H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

69.84 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form B545H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

66.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form B605H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

72.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6Form B645H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

78.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Form B705H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

115.95 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Form B805H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

108.29 €

1 77 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Form B905H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

120.45 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Form B1005H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

102.61 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde10Form B1005H8Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei StellenFertiges ProduktB1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA
Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA
Genauigkeit(JIS alt) Klasse 9 oder gleichwertig Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung Werkstoff (Einzelheiten) Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Technischer Support