Stirn-Zahnräder / S1.5SU15B-1208 / geradverzahnt / Modul 1.5 / Form B, K, L / Edelstahl

Stirn-Zahnräder / S1.5SU15B-1208 / geradverzahnt / Modul 1.5 / Form B, K, L / Edelstahl
Material is SUS304 stainless steel for excellent corrosion resistance. [Many hole diameter dimensions]

· Manufacturer's standard products are shipped the next day. Even for other bore hole specifications, MISUMI can provide additional processing of product shaft hole, shipping on the 5th day, (or estimated in the event of manufacturer stock shortage)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S1.5SU15B-1208
S1.5SU16B-1208
S1.5SU16B-1608N
S1.5SU18B-1210
S1.5SU20B-1210
S1.5SU24B-1210
S1.5SU25B-1610N
S1.5SU28B-1210
S1.5SU30B-1210
S1.5SU30B-1610N
S1.5SU32B-1010
S1.5SU36B-1010
S1.5SU40B-1012
S1.5SU48B-1012
S1.5SU50B-1012
S1.5SU60B-1014
S1.5SU80B-1016
S1.5SU100B-1016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Anzahl - Zähne [B] Zahnbreite
(mm)

33.16 €

1 7 Arbeitstage 1081512

35.01 €

1 7 Arbeitstage 1081612

36.62 €

1 7 Arbeitstage 1081616

37.30 €

1 7 Arbeitstage 10101812

39.85 €

1 8 Arbeitstage 10102012

44.41 €

1 7 Arbeitstage 10102412

60.52 €

1 7 Arbeitstage 10102516

53.14 €

1 7 Arbeitstage 10102812

56.86 €

1 5 Arbeitstage 10103012

73.06 €

1 7 Arbeitstage 10103016

60.52 €

1 7 Arbeitstage 10103210

69.27 €

1 7 Arbeitstage 10103610

77.44 €

1 7 Arbeitstage 10124010

103.19 €

1 7 Arbeitstage 10124810

116.29 €

1 7 Arbeitstage 10125010

110.61 €

1 7 Arbeitstage 10146010

174.59 €

1 7 Arbeitstage 10168010

230.78 €

1 7 Arbeitstage 101610010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Edelstahl Form Form B
Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne NA
Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA Toleranz - Wellenbohrung H8
Genauigkeit(JIS alt) Klasse 9 oder gleichwertig Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Rundbohrung
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Produkt mit Vorbohrung Werkstoff (Einzelheiten) Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Technischer Support