Gleitlager-Führungsschienen DryLin N / NK-02-80 / dünne Ausführung / nur Schiene / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet

Gleitlager-Führungsschienen DryLin N / NK-02-80 / dünne Ausführung / nur Schiene / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet
It is an extremely thin model with compact linear guide system! It is ideal to simplify the usage, and also easy to be installed. Maintenance-free. 

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NS-01-80-[1091-4000/1]
NS-01-80-[190,​340,​490,​640,​790,​940,​1090]
NS-01-80-[200-339/1]
NS-01-80-[341-489/1]
NS-01-80-[491-639/1]
NS-01-80-[641-789/1]
NS-01-80-[791-939/1]
NS-01-80-[941-1089/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRail Length
1 13 Arbeitstage 101091 ~ 4000
1 13 Arbeitstage 10340 ~ 1090
1 13 Arbeitstage 10200 ~ 339
1 13 Arbeitstage 10341 ~ 489
1 13 Arbeitstage 10491 ~ 639
1 13 Arbeitstage 10641 ~ 789
1 13 Arbeitstage 10791 ~ 939
1 13 Arbeitstage 10941 ~ 1089

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlittenform Schiene mit internem Speicher Verkaufsart Einzelprodukt Art Separate Item (Rail)
Wagentyp Flat Type (With Mounting Holes) Außenmaße der Schiene (Größe)(mm) 80

Technischer Support