Gleitlager-Führungsschienen DryLin N / TK-01 / Modell / montiert / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet

Gleitlager-Führungsschienen DryLin N / TK-01 / Modell / montiert / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet
A linear guide that's functional even in severe environmental conditions. Lightweight with simple mounting. Provides extensive protection against outside elements through maintenance-free properties and resistance to dust, water, chemicals, and shocks.

[Features]
· The carriage features manual gap adjustment.
· Maintenance is not required, and it operates without lubricant.
· Has excellent corrosion resistance.
· This is a rail made from anodized aluminum.
· For standard symmetrical hole arrangement, C5 = C6.
· Colors vary slightly due to coating thickness.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK-01-15-[1,​2]-[100-4000/1]
TK-01-20-[1,​2]-[87-4000/1]
TK-01-25-[1,​2]-[96-4000/1]
TK-01-30-[1,​2]-[109-4000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHöhe der Montagefläche
(mm)
Carriage Number Rail Length
1 14 Arbeitstage 10241 ~ 2100 ~ 4000
1 14 Arbeitstage 10301 ~ 287 ~ 4000
1 14 Arbeitstage 10361 ~ 296 ~ 4000
1 14 Arbeitstage 10421 ~ 2109 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlittenform Ausführung mit Führungswagen Verkaufsart Set Art Assembled Product (Rail + Carriage)
Wagentyp Block Shape

Technischer Support