Gleitlager-Führungsschienen DryLin N / NK-01 02-40 / dünne Ausführung / nur Schiene / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet

Gleitlager-Führungsschienen DryLin N / NK-01 02-40 / dünne Ausführung / nur Schiene / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet
It is an extremely thin model with compact linear guide system! It is ideal to simplify the usage, and also easy to be installed. Maintenance-free. 

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NS-01-40-[100,​160,​220,​280,​320,​380,​440,​500,​560,​620]
NS-01-40-[101-159/1]
NS-01-40-[161-219/1]
NS-01-40-[221-279/1]
NS-01-40-[281-319/1]
NS-01-40-[321-379/1]
NS-01-40-[381-439/1]
NS-01-40-[441-499/1]
NS-01-40-[501-559/1]
NS-01-40-[561-619/1]
NS-01-40-[621-3000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRail Length
1 13 Arbeitstage 10100 ~ 620
1 13 Arbeitstage 10101 ~ 159
1 13 Arbeitstage 10161 ~ 219
1 13 Arbeitstage 10221 ~ 279
1 13 Arbeitstage 10281 ~ 319
1 13 Arbeitstage 10321 ~ 379
1 13 Arbeitstage 10381 ~ 439
1 13 Arbeitstage 10441 ~ 499
1 13 Arbeitstage 10501 ~ 559
1 13 Arbeitstage 10561 ~ 619
1 13 Arbeitstage 10621 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlittenform Schiene mit internem Speicher Verkaufsart Einzelprodukt Art Separate Item (Rail)
Wagentyp Flat Type (With Mounting Holes) Außenmaße der Schiene (Größe)(mm) 40

Technischer Support