Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 2 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 8 | 14 | 10,001 bis 78,000 | 0.1 | 78000 | 0.1 | ±0,2 | 1,2 × 10 -8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
32.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 8 | 14 | 10,001 bis 78,000 | 0.1 | 78000 | 0.1 | ±0,2 | 1,2 × 10 -8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
88.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 8 | 14 | 10,001 bis 78,000 | 0.1 | 78000 | 0.1 | ±0,2 | 1,2 × 10 -8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
32.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 8 | 14 | 10,001 bis 78,000 | 0.1 | 78000 | 0.1 | ±0,2 | 1,2 × 10 -8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
88.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 8 | 14 | 10,001 bis 78,000 | 0.1 | 78000 | 0.1 | ±0,2 | 1,2 × 10 -8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
88.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 8 | 14 | 10,001 bis 78,000 | 0.1 | 78000 | 0.1 | ±0,2 | 1,2 × 10 -8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
33.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8,3 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
33.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8,3 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
88.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8,3 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
33.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8,3 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
33.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8,3 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
88.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8,3 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
33.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8,3 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
88.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8,3 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
33.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8,3 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
29.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8,3 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
88.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 8,3 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
51.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 7,8 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
51.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 7,8 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
51.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 7,8 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
51.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 18.5 | 10,001 bis 78,000 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0,3 | 7,8 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
38.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
38.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
38.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
86.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6.35 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
36.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
38.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
38.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
38.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6.35 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
36.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
38.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6.35 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
38.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
38.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
38.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 6.35 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
93.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,3 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
57.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
57.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
57.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
57.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
57.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0,4 | 3,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
37.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 26 | 10,001 bis 78,000 | 1 | 31000 | 0.1 | ±0,4 | 9,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
43.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 26 | 10,001 bis 78,000 | 1 | 31000 | 0.1 | ±0,4 | 9,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
43.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 26 | 10,001 bis 78,000 | 1 | 31000 | 0.1 | ±0,4 | 9,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
99.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 26 | 10,001 bis 78,000 | 1 | 31000 | 0.1 | ±0,4 | 9,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
99.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6.35 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 26 | 10,001 bis 78,000 | 1 | 31000 | 0.1 | ±0,4 | 9,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
99.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 26 | 10,001 bis 78,000 | 1 | 31000 | 0.1 | ±0,4 | 9,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
99.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 9 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 26 | 10,001 bis 78,000 | 1 | 31000 | 0.1 | ±0,4 | 9,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
99.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 9.525 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 26 | 10,001 bis 78,000 | 1 | 31000 | 0.1 | ±0,4 | 9,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
43.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 26 | 10,001 bis 78,000 | 1 | 31000 | 0.1 | ±0,4 | 9,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
43.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6.35 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 26 | 10,001 bis 78,000 | 1 | 31000 | 0.1 | ±0,4 | 9,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
43.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 26 | 10,001 bis 78,000 | 1 | 31000 | 0.1 | ±0,4 | 9,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften