Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XSTS-25C-8X10 |
XSTS-32C-14X14 |
XSTS-40C-12X18 |
XWSS-25C-5X6 |
XWSS-25C-5X10 |
XWSS-25C-8X10 |
XWSS-32C-8X14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Eigenschaften | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.68 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 8 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 31 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | 2 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 7,1 × 10-6 | ||
180.91 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 14 | 14 | 3.01 bis 5.00 | 32 | 41 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | 3.5 | 19000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2,7 × 10-5 | ||
406.27 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 12 | 18 | 5.01 bis 10.00 | 40 | 56 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | 8 | 15000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 9,0 × 10-5 | ||
114.39 € | 1 | 35 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 25 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | 2 | 25000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 6,3 × 10-6 | ||
114.39 € | 1 | 35 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 5 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 25 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | 2 | 25000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 6,3 × 10-6 | ||
114.39 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 8 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 25 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | 2 | 25000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 6,3 × 10-6 | ||
151.59 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 8 | 14 | 3.01 bis 5.00 | 32 | 32 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | 3.5 | 19000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 2,2 × 10-5 |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) | 10,001 bis 78,000 | Anwendung | Schrittmotor |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Eigenschaften
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften