Schlitz-Kupplungen / MSXP / Querschlitz / Nabenklemmung / Korpus: PEEK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSXP-25C-6-8
MSXP-25C-6-10
MSXP-25C-8-8
MSXP-25C-8-10
MSXP-25C-10-10
MSXP-30C-8-8
MSXP-30C-8-10
MSXP-30C-10-12
MSXP-30C-12-12
MSXP-36C-10-14
MSXP-36C-12-14
MSXP-36C-14-15
MSXP-36C-15-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

127.36 €

1 9 Arbeitstage 10680.05 bis 1.0025250.7250003,0 × 10-7

127.36 €

1 9 Arbeitstage 106100.05 bis 1.0025250.7250003,0 × 10-7

127.36 €

1 9 Arbeitstage 10880.05 bis 1.0025250.7250003,0 × 10-7

127.36 €

1 9 Arbeitstage 108100.05 bis 1.0025250.7250003,0 × 10-7

127.36 €

1 9 Arbeitstage 1010100.05 bis 1.0025250.7250003,0 × 10-7

122.54 €

1 9 Arbeitstage 10880.05 bis 1.0030301210007,8 × 10-7

122.54 €

1 9 Arbeitstage 108100.05 bis 1.0030301210007,8 × 10-7

122.54 €

1 9 Arbeitstage 1010120.05 bis 1.0030301210007,8 × 10-7

122.54 €

1 9 Arbeitstage 1012120.05 bis 1.0030301210007,8 × 10-7

180.04 €

1 9 Arbeitstage 1010141.01 bis 3.0036351.5170001,8 × 10-6

180.04 €

1 9 Arbeitstage 1012141.01 bis 3.0036351.5170001,8 × 10-6

180.04 €

1 9 Arbeitstage 1014151.01 bis 3.0036351.5170001,8 × 10-6

180.04 €

1 9 Arbeitstage 1015151.01 bis 3.0036351.5170001,8 × 10-6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlitzte Ausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff PEEK
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) 10,001 bis 78,000 Eigenschaften Spiel 0 / Wärmebeständigkeit / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung Anwendung Standard
Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.05 Zulässiger Winkelversatz(deg) 0.5
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::80 Zulässiges Axialspiel(mm) ±0,1 Struktur Nabenklemmung
Zusätzliche Arbeit Standard-Wellenbohrung Passfedernut NA

Technischer Support