Verstelleinrichtung AJ-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AJ-48X60
AJ-410X50
AJ-412X70
AJ-512X100
AJ-516X70
AJ-616X70
AJ-620X100
AJ-620X170
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[W] Breite
(mm)
Last (zul.)
(kN)
Gewindelänge L
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

8.59 €

1 6 Arbeitstage 1040260208

10.02 €

1 6 Arbeitstage 10403.5502010

14.35 €

1 15 Arbeitstage 10404702012

14.91 €

1 6 Arbeitstage 105041002512

15.87 €

1 6 Arbeitstage 10505702516

16.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10605702516

23.05 €

1 6 Arbeitstage 106051002520

28.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106051702520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Mit Kautschuk an der Unterseite Werkstoff (Gewinde) Stahl
Werkstoff (Korpus) Stahl Werkstoff (elastisches Unterteil) Kautschuk Eigenschaften Standard

Technischer Support