Räder / UW-100, UW-130, UW-150, UW-200, UW-75 / PUR

Räder / UW-100, UW-130, UW-150, UW-200, UW-75 / PUR
  • Mengenrabatt
Excellent abrasion resistance and load resistance. Furthermore, it features strong oil resistance and high durability.
A wheel for use with the YUEI caster J series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL-75UHF
AL-100UHF
UW-75
UW-100
UW-130
UW-150
UW-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Radwerkstoff Mit oder ohne Lager Zulässige Last
(daN)

9.45 €

1 5 Arbeitstage 75268.232[Kunststoff] Nylon-70

13.27 €

1 5 Arbeitstage 100288.232[Kunststoff] Nylon-70

16.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 75321035StahlVerfügbar120

20.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100321242StahlVerfügbar180

21.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

130352055StahlVerfügbar250

40.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 150382055StahlVerfügbar300

54.44 €

1 5 Arbeitstage 200422055StahlVerfügbar400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Polyurethan Lager Verfügbar

Technischer Support