Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
20SN-15A |
20SN-20A |
20SN-25A |
20SN-40A |
20SN-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
90.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
112.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
203.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
267.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Kolben-Rückschlagventil | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas | Nenndruck | 20K |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper | Duktil | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.75 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften