Universal-Rückschlagventil (Hubausführung) , 10K, Kugelgraphitgusseisen, Einschraubausführung

Universal-Rückschlagventil (Hubausführung) , 10K, Kugelgraphitgusseisen, Einschraubausführung
  • Mengenrabatt
A general purpose ductile iron 10K lift check valve screw-in from Kitz with Japan's top-class quality and experience in the field of screw fittings and parts for tubing.
· Materials: ductile cast iron
· Type: Swing
· Working fluid: water, air, oil, gas

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10SF-15A
10SF-20A
10SF-25A
10SF-32A
10SF-40A
10SF-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

37.25 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

57.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

69.64 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

96.42 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

126.98 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

165.25 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Nenndruck 10K
Grundkörper Duktil Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.37

Technischer Support