Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VM-125
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Rad-Ø außen(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 31 | Bohrungs-Ø(mm) | 9.5 | Nabenbreite(mm) | 42 |
Lager | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Rad VM-Serie, die Teilenummer ist VM-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VM-125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften