Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UO-15A |
UO-20A |
UO-25A |
UO-32A |
UO-40A |
UO-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
107.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
121.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
108.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | |
140.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | |
204.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | |
324.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Rückschlagklappe | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas | Nenndruck | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper | EN 1.4308 Äquiv. | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften