Edelstahl-Universal-Rückschlagventil mit Klappe, 10K, (SCS14A) , Einschraubausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UOM-15A
UOM-25A
UOM-40A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

107.53 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

152.98 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

288.86 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Nenndruck 10K
Grundkörper EN 1.4408 Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Technischer Support