Rad SUB-Serie

Rad SUB-Serie
  • Mengenrabatt
A rubber wheel.

[Features]
· Features a stainless steel wheel, rubber wheel, and stainless steel needle bearing.
· Filled with cold-resistant grease

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUB-125
SUB-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)

39.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1012538

52.55 €

1 48 Arbeitstage 1015042

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Bohrungs-Ø(mm) 12
Nabenbreite(mm) 56 Lager Verfügbar

Technischer Support