B-Modell Rollenstütze VSB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSB2-415
VSB2-514
VSB-223
VSB-317
VSB-318
VSB-415
VSB-417
VSB-513
VSB-514
VSB-613
VSB-615
VSB-813
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbezeichnung Anz. Zähne
(T)
Anzahl der Bahnen Wellenbohrungs-Ø d
(mm)
Dicke
(mm)

110.61 €

1 6 Arbeitstage 10401521535

128.70 €

1 9 Arbeitstage 10501421740

54.67 €

1 9 Arbeitstage 10252311018

58.53 €

1 9 Arbeitstage 10351711220

59.85 €

1 9 Arbeitstage 10351811220

60.89 €

1 6 Arbeitstage 10401511222

63.35 €

1 9 Arbeitstage 10401711222

65.66 €

1 9 Arbeitstage 10501311525

68.38 €

1 9 Arbeitstage 10501411525

82.90 €

1 9 Arbeitstage 10601311532

88.55 €

1 9 Arbeitstage 10601511532

127.51 €

1 9 Arbeitstage 10801312040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ausführung Laufrolle Werkstoff Stahl
Kette , Ausführung RS Wellentyp Integriertes Lager, zweifach Oberflächenbehandlung Gehärtete Zahnoberfläche

Technischer Support