A-Modell Rollenstütze VSA

A-Modell Rollenstütze VSA
  • Mengenrabatt
S35C, Hardened tooth tip, black oxide coating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSA-315
VSA-317
VSA-415A
VSA-415B
VSA-415C
VSA-515A
VSA-515B
VSA-612
VSA-615A
VSA-811
VSAS-317
VSAS-415
VSAS-513
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbezeichnung Anz. Zähne
(T)
Wellenbohrungs-Ø d
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Dicke
(mm)

29.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10351510[Stahl] EN 1.1181 äquiv.Brüniert9

27.42 €

1 9 Arbeitstage 10351712[Stahl] EN 1.1181 äquiv.Brüniert10

30.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10401510[Stahl] EN 1.1181 äquiv.Brüniert9

32.52 €

1 9 Arbeitstage 10401512[Stahl] EN 1.1181 äquiv.Brüniert10

33.04 €

1 9 Arbeitstage 10401512[Stahl] EN 1.1181 äquiv.Brüniert12

40.93 €

1 9 Arbeitstage 10501512[Stahl] EN 1.1181 äquiv.Brüniert12

46.30 €

1 9 Arbeitstage 10501520[Stahl] EN 1.1181 äquiv.Brüniert15

47.11 €

1 9 Arbeitstage 10601217[Stahl] EN 1.1181 äquiv.Brüniert12

51.09 €

1 9 Arbeitstage 10601512[Stahl] EN 1.1181 äquiv.Brüniert12

67.66 €

1 9 Arbeitstage 10801120[Stahl] EN 1.1181 äquiv.Brüniert14

80.13 €

1 9 Arbeitstage 10351712Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Nv10

108.99 €

1 9 Arbeitstage 10401512Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Nv10

127.78 €

1 9 Arbeitstage 10501315Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)Nv11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform C-Ausführung Ausführung Laufrolle Anzahl der Bahnen 1
Kette , Ausführung RS Wellentyp Integriertes Lager, einfach

Technischer Support