Kreuz-Halterung FBCA / FBCS

Kreuz-Halterung FBCA / FBCS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Bracket which connects the side panel or aluminum frame of the transport line to the shaft.
· Compatible with the groove pitch and thread diameter of the fastening nuts in commercially available aluminum frames.
· Clamping type.
· Allows the shaft to be easily mounted and removed.
· Does not damage the shaft.
· Mounting of the bracket and fixing of the shaft can be carried out at the same time.
· Made from lightweight aluminum and stainless steel with excellent corrosion resistance.
· FBCA-C - aluminum.
· FBCS-C - Stainless Steel
· Can be used for both round shafts and square shafts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBCA-M4-10-C
FBCA-M4-12-C
FBCA-M5-10-C
FBCA-M5-12-C
FBCA-M6-10-C
FBCA-M6-12-C
FBCA-M6-15-C
FBCA-M8-10-C
FBCA-M8-12-C
FBCA-M8-15-C
FBCA-M8-20-C
FBCS-M4-10-C
FBCS-M4-12-C
FBCS-M5-10-C
FBCS-M5-12-C
FBCS-M6-10-C
FBCS-M6-12-C
FBCS-M6-15-C
FBCS-M8-10-C
FBCS-M8-12-C
FBCS-M8-15-C
FBCS-M8-20-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser D (D1)
(mm)
Werkstoff Bohrungsabstand P2 (mm)
(mm)
Enthaltene Schraubengröße

27.92 €

1 9 Arbeitstage 10EN AW-6063 Äquiv.20M4×16

28.66 €

1 9 Arbeitstage 12EN AW-6063 Äquiv.20M4×20

28.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN AW-6063 Äquiv.20M5×16

23.98 €

15.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12EN AW-6063 Äquiv.20M5×20

29.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN AW-6063 Äquiv.30M6×20

29.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12EN AW-6063 Äquiv.30M6×20

25.53 €

15.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

15EN AW-6063 Äquiv.30M6×22

34.81 €

1 9 Arbeitstage 10EN AW-6063 Äquiv.40M8×25

34.80 €

1 9 Arbeitstage 12EN AW-6063 Äquiv.40M8×25

34.77 €

1 9 Arbeitstage 15EN AW-6063 Äquiv.40M8×25

32.08 €

16.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20EN AW-6063 Äquiv.40M8×30

40.87 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)20M4×16

43.08 €

1 9 Arbeitstage 12Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)20M4×20

40.87 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)20M5×16

36.35 €

20.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)20M5×20

46.27 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)30M6×20

46.23 €

1 9 Arbeitstage 12Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)30M6×20

50.17 €

1 9 Arbeitstage 15Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)30M6×22

62.45 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)40M8×25

62.40 €

1 9 Arbeitstage 12Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)40M8×25

52.14 €

27.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)40M8×25

61.32 €

31.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)40M8×30

Loading...

  1. 1

Technischer Support