Zahnriemen / □□□-1.5GT-3 / 1.5GT / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / □□□-1.5GT-3 / 1.5GT / Zugstrang Glasfaser
  • Sonderpreis
[Features]
· Tooth pitch: 1.5 mm.
· BLP: Backlash-less pulley.
· 0 backlash per tooth.
· Low dust generating belt with special coating.
· Does not create rubber powder.
· Optimal for small precision equipment.
· Can be used in 10W to 50W motors.
· Customized items with different timing pulley teeth numbers and shapes, timing belt lengths etc. also manufactured.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
189-1.5GT-3
195-1.5GT-3
219-1.5GT-3
246-1.5GT-3
315-1.5GT-3
330-1.5GT-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTeilung Umfang
(mm)

6.70 €

2.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10189

8.70 €

1 9 Arbeitstage 10195

8.70 €

1 9 Arbeitstage 10219

10.50 €

1 8 Arbeitstage 10246

9.80 €

1 9 Arbeitstage 10315

9.80 €

1 9 Arbeitstage 10330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Standard (eine Seite) Werkstoff - Riemen Gummi
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil 1.5GT [B] Nennbreite(mm) 3
Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Rundes Zahnprofil GT-Riemen Ausführung - Drehmomentübertragung Hohes Drehmoment

Technischer Support