Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Teilung Umfang (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 108 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 114 | ||
19.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 123 | ||
19.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 129 | ||
19.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 147 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 198 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 210 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 240 | ||
20.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 270 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 348 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 366 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 381 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 417 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 423 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 426 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 513 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 540 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 543 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 561 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 570 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 582 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 588 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 600 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 633 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 642 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 651 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 666 | ||
19.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 672 |
Loading...
Ausführung | Geschlossen | Ausführung - Verzahnung | Standard (eine Seite) | Werkstoff - Riemen | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Zugstrang | Glasfaser | Ausführung - Profil | 3GT | [B] Nennbreite(mm) | 9 |
Ausführung - Riemenform, Zahnprofil | Rundes Zahnprofil GT-Riemen | Ausführung - Drehmomentübertragung | Hohes Drehmoment |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Teilung Umfang(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften