Zahnriemenscheiben / 2GT-4C / 2GT / mit Bordscheibe / Aluminium

Zahnriemenscheiben / 2GT-4C / 2GT / mit Bordscheibe / Aluminium
  • Mengenrabatt
Optimal for precision equipment. Can be used in 100W to 1000W motors.

[Features]
· Tooth pitch: 2 mm.
· BLP: Backlash-less pulley.
· 0 backlash per tooth.
· Low dust generating belt with special coating.
· Does not create rubber powder.
· Optimal for small precision equipment.
· Can be used in 50W to 200W motors.
· Customized items with different timing pulley teeth numbers and shapes, timing belt lengths etc. also manufactured.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P27-2GT-BLP-4C-3
P28-2GT-BLP-4C-3
P29-2GT-BLP-4C-3
P30-2GT-BLP-4C-3
P30-2GT-BLP-4C-4
P30-2GT-BLP-4C-5
P32-2GT-BLP-4C-3
P32-2GT-BLP-4C-4
P32-2GT-BLP-4C-5
P34-2GT-BLP-4C-3
P34-2GT-BLP-4C-4
P34-2GT-BLP-4C-5
P34-2GT-BLP-4C-6
P36-2GT-BLP-4C-3
P36-2GT-BLP-4C-4
P36-2GT-BLP-4C-5
P36-2GT-BLP-4C-6
P38-2GT-BLP-4C-3
P38-2GT-BLP-4C-4
P38-2GT-BLP-4C-5
P38-2GT-BLP-4C-6
P38-2GT-BLP-4C-8
P40-2GT-BLP-4C-3
P40-2GT-BLP-4C-4
P40-2GT-BLP-4C-5
P40-2GT-BLP-4C-6
P40-2GT-BLP-4C-8
P44-2GT-BLP-4C-5
P44-2GT-BLP-4C-6
P44-2GT-BLP-4C-8
P44-2GT-BLP-4C-10
P48-2GT-BLP-4C-5
P48-2GT-BLP-4C-6
P48-2GT-BLP-4C-8
P48-2GT-BLP-4C-10
P50-2GT-BLP-4C-5
P50-2GT-BLP-4C-6
P50-2GT-BLP-4C-8
P50-2GT-BLP-4C-10
P60-2GT-BLP-4C-8
P60-2GT-BLP-4C-10
P60-2GT-BLP-4C-11
P60-2GT-BLP-4C-12
P60-2GT-BLP-4C-14
P72-2GT-BLP-4C-8
P72-2GT-BLP-4C-10
P72-2GT-BLP-4C-11
P72-2GT-BLP-4C-12
P72-2GT-BLP-4C-14
P72-2GT-BLP-4C-15
P72-2GT-BLP-4C-16
P72-2GT-BLP-4C-18
P72-2GT-BLP-4C-19
P72-2GT-BLP-4C-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl - Zähne Aussendurchmesser
(mm)
Standarddurchmesser Wellenbohrung
(φ)

56.21 €

1 9 Arbeitstage 1027223

56.89 €

1 9 Arbeitstage 1028233

57.87 €

1 9 Arbeitstage 1029233

59.26 €

1 9 Arbeitstage 1030243

59.26 €

1 9 Arbeitstage 1030244

59.26 €

1 9 Arbeitstage 1030245

60.10 €

1 9 Arbeitstage 1032253

60.10 €

1 9 Arbeitstage 1032254

60.10 €

1 9 Arbeitstage 1032255

64.10 €

1 9 Arbeitstage 1034273

64.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1034274

64.10 €

1 9 Arbeitstage 1034275

64.10 €

1 9 Arbeitstage 1034276

65.33 €

1 9 Arbeitstage 1036273

65.33 €

1 9 Arbeitstage 1036274

65.33 €

1 9 Arbeitstage 1036275

65.33 €

1 9 Arbeitstage 1036276

69.20 €

1 9 Arbeitstage 1038293

69.20 €

1 9 Arbeitstage 1038294

69.20 €

1 9 Arbeitstage 1038295

69.20 €

1 9 Arbeitstage 1038296

69.20 €

1 9 Arbeitstage 1038298

71.69 €

1 9 Arbeitstage 1040303

71.69 €

1 9 Arbeitstage 1040304

71.69 €

1 9 Arbeitstage 1040305

71.69 €

1 9 Arbeitstage 1040306

71.69 €

1 9 Arbeitstage 1040308

75.02 €

1 9 Arbeitstage 1044325

75.02 €

1 9 Arbeitstage 1044326

75.02 €

1 9 Arbeitstage 1044328

75.02 €

1 9 Arbeitstage 10443210

81.11 €

1 9 Arbeitstage 1048355

81.11 €

1 9 Arbeitstage 1048356

81.11 €

1 9 Arbeitstage 1048358

81.11 €

1 9 Arbeitstage 10483510

85.67 €

1 9 Arbeitstage 1050365

85.67 €

1 9 Arbeitstage 1050366

85.67 €

1 9 Arbeitstage 1050368

85.67 €

1 9 Arbeitstage 10503610

102.75 €

1 9 Arbeitstage 1060428

102.75 €

1 9 Arbeitstage 10604210

102.75 €

1 9 Arbeitstage 10604211

102.75 €

1 9 Arbeitstage 10604212

102.75 €

1 9 Arbeitstage 10604214

130.91 €

1 9 Arbeitstage 1072518

130.91 €

1 9 Arbeitstage 10725110

130.91 €

1 9 Arbeitstage 10725111

130.91 €

1 9 Arbeitstage 10725112

130.91 €

1 9 Arbeitstage 10725114

130.91 €

1 9 Arbeitstage 10725115

130.91 €

1 9 Arbeitstage 10725116

130.91 €

1 9 Arbeitstage 10725118

91.45 €

1 9 Arbeitstage 10725119

130.91 €

1 9 Arbeitstage 10725120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Synchronriemenscheibe Form - Riemen 2GT Breite - Riemen (mm) 4
Werkstoff EN AW-2017 Äquiv. Oberflächenbehandlung NA Form - Antriebsrad W-Form
Riemenscheiben/Laufrollen Riemenscheibe (ohne Lager) Ausführung - Riemenform Rundes Zahnprofil GT-Riemen

Technischer Support