DIN-Schienen-Montageplatte EDP

DIN-Schienen-Montageplatte EDP
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· DIN rail mounting bracket
· printed circuit board can be mounted on the rail with one touch DIN.
· Push the mounting bracket from the front side of the rail DIN.
· To remove, lift to the front by pulling the lever or slide over the rail.
· Use a bolt with hexagonal hole (JIS B 1176): M3 and fit the fixtures.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EDP-70

Teilenummer
EDP-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.05 €

1.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörpermaterial Polyacetal

Sie befinden sich auf der Seite für DIN-Schienen-Montageplatte EDP, die Teilenummer ist EDP-70.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EDP-70.

Technischer Support