Flex-Halter YSA

Flex-Halter YSA
[Features]
· Uses Neidhardt rubber springs for unique non-linear spring characteristics.
· Automatically adjusts belt tension.
· The rubber spring part and the driver mounting arm can be assembled in any of four directions.
· Also, the rubber spring part can be adjusted while still fixed to machinery.
· Maximum allowable twist angle is ±30°.
· The operating temperature range is from -42°C to +85°C.
· The material and finishing are: SS400 and bright chromate plating for the main body, and the rubber is NR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YSA-15
YSA-30
YSA-60
YSA-60B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaximale Traglast
(N)
Durchmesser der Montagebohrung
(mm)

51.00 €

1 6 Arbeitstage 1015010.3

61.48 €

1 6 Arbeitstage 1030010.3

100.39 €

1 9 Arbeitstage 1060010.3

103.28 €

1 9 Arbeitstage 1060012.3

Loading...

  1. 1

Technischer Support