Flex-Halter YSB

Flex-Halter YSB
[Features]
· Uses Neidhardt rubber springs for unique non-linear spring characteristics.
· Automatically adjusts belt tension.
· Can be easily mounted with 1 bolt (included).
· Rotates 360°, and the position of the idler can be freely adjusted.
· Maximum allowable twist angle is ±32°.
· The operating temperature range is from -42°C to +85°C.
· Material and finishing: Steel, trivalent chromate processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YSB-9
YSB-14
YSB-32
YSB-82
YSB-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaximale Traglast
(N)

95.52 €

1 6 Arbeitstage 1090

108.09 €

1 6 Arbeitstage 10140

122.21 €

1 9 Arbeitstage 10320

141.20 €

1 9 Arbeitstage 10820

247.93 €

1 9 Arbeitstage 101500

Loading...

  1. 1

Technischer Support