Stellschrauben SAT

Stellschrauben SAT
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Useful in workpiece or jig positioning etc.
· Block for adjuster bolts SAK.
· Materials / finish: S45C, nickel plating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAT-M6X20
SAT-M6X30
SAT-M6X50
SAT-M8X30
SAT-M8X40
SAT-M8X50
SAT-M8X60
SAT-M10X40
SAT-M10X50
SAT-M10X60
SAT-M12X30
SAT-M12X40
SAT-M12X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Ø x Steigung Gewindelänge Lm

10.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6x120

11.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M6x130

12.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6x150

16.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8×1,2530

16.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8×1,2540

16.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8×1,2550

16.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8×1,2560

17.48 €

1 14 Arbeitstage M10 x 1,540

17.52 €

1 6 Arbeitstage M10 x 1,550

17.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10 x 1,560

15.29 €

8.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M12×1,7530

15.83 €

8.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M12×1,7540

19.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12×1,7560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stellschraube Anzugsmethode Schraubenschlüssel Mit Schraube Regelgewinde
Werkstoff EN 1.1191 äquiv. Oberflächenbehandlung Vernickelt

Technischer Support